Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Contacts de la languette et du connecteur femelle

MCON

À l’exception du système de contact miniaturisé MCON 0.50, toutes les bornes de sertissages automobiles MCON et les contacts suivent la stratégie de conception de contact en deux parties pour séparer les performances électriques des performances mécaniques. La série de contacts MCON est disponible pour les applications scellées et non scellées. Pour un processus de terminaison rapide et économique, TE Application Tooling propose un large éventail d’équipement.

Avantages

  • Alliage de cuivre haute performance
  • Technologie de point de contact redondante pour plus de fiabilité
  • Prise en charge d’un niveau de vibration élevé pour répondre aux exigences futures
  • Protection contre la surcharge des ressorts de contact 
  • Boîte de contact avec polarisation et fonction de verrouillage secondaire*
  • Lance de verrouillage protégée**
  • Version scellée et non scellée
  • Plage de température comprise entre -40 °C et 150 °C***
  • Accès à un verrouillage secondaire à trois directions

 

* MCON 0.50, MCON 1.2, MCON 2.8 et MCON 6.3 : même niveau pour la lance de verrouillage et la fonction secondaire

** Sauf version de corps propre

*** -40 °C à 180 °C avec une technologie de surface innovante disponible

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur femelle  180°

  • Système de verrouillage principal  Corps propre, Patte de verrouillage

  • Étanche  Non, Oui

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Joint d’étanchéité à fil unique (SWS), Non étanche

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Taille du contact  1.15mm, 1.2mm, 9.5 mm

  • Indice de courant typique (A) 1, 3, 4, 7, 8.75, 10, 11.75, 13.4, 15, 16, 25, 80

  • Type de sertissage  Sertissage-F

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Argent, Étain, Or

  • Type de cosse  Connecteur, Patte

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5, 1.15, 1.2, 9.5

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .019, .02, .045, .047, .374

  • Placage de l'interface  Argent (Ag), Étain (Sn), Or (Au)

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .4, .6, .62, .63, .64, .8

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .015, .016, .023, .024, .025, .031

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.6, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, .95 – 1.3, 1.45 – 1.9, 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.55 – 2.1, 1.1 – 1.6, .85 – 1.05, 1.1 – 1.75, .85 – 1.1, .85 – 1.2, 1.9 – 2.4

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .102, .051 – .075, .063 – .094, .055 – .075, .043 – .069, .043 – .055, .043 – .063, .033 – .041, .051 – .074, .03 – .043, .05 – .07, .037 – .051, .039 – .063, .075 – .094, .033 – .047

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.6, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, .95 – 1.3, 1.45 – 1.9, 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.55 – 2.1, 1.1 – 1.6, .85 – 1.05, 1.1 – 1.75, .85 – 1.1, .85 – 1.2, 1.9 – 2.4

  • Dimension du fil (AWG) 5, 22, 26, 23 – 22, 26 – 24, 18 – 17, 17 – 15, 20 – 18, 26 – 25, 24 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .13, .35, 16, .5 – .75, 0,2 – 0,3, 1 – 1.5, .25 – .35, .22 – .35, .13 – .17, .13 – .22, .75 – 1

  • Dimension du fil (mm²) .13, .15, .2, .25, .3, .35, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5, 16

  • Dimension du fil (AWG) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 5

  • Longueur de languette (in) .964, 1, 1.003, 1,023

  • Longueur de languette (mm) 24.5, 25.5, 25.6, 26

  • Longueur de languette (in) .964, 1, 1.003, 1,023

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 125, 130, 150

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 266, 302

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -40 – 130, -40 – 150, -40 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 302, -40 – 257, -40 – 221, -40 – 266

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

  • Conforme aux directives concernant l'automatisation  Oui, selon la directive KOMAX relative à l'insertion automatique de composants pour les connexions électriques, version 5.0 (mars 2018), Oui, selon la norme DIN 72036 Automatisation de la production de faisceaux de câbles de juin 2024

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  IEC 664/664A (DIN VDE 0110), LV214, USCAR, USCAR-21

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte

  • Quantité par emballage  1, 450, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000, 10000, 17000

Autre

  • Contact privilégié des clients  Non

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance), 25 – 40 A (puissance), 41 – 100 A (haute puissance)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M4595-T273

Documents associés
Aucun document disponible.