Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Options :
Rail de fermeture compris
-
Type de produit :
Manchon
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Flexibilité :
Flexible
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Non
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (max) :
34 mm [ 1,338 in ]
-
Diamètre de câble compatible (min) :
34 mm [ 1,338 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Épaisse, Épaisse, Épaisse
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
4.3
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
58 mm [ 2,283 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm):
41
-
Longueur :
610 mm [ 24,015 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type :
Hydrocarbures, Transformateur rempli d'huile
-
Normes d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Résistance à l'environnement :
Contaminated Water, Humidité, Pluie, Salt Water, Érosion
Fonctionnement/Application
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs ou les dommages mécaniques, Résistant à l’abrasion
-
Type d'application :
Souterrain
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, ignifugé
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
MSHA
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
Autre
-
Utilisation :
Réparation de gaine de câble