Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Cale, Mise en œuvre sous tension
-
Options :
Accessoires perche isolante
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RUS
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Réseaux aériens, Réseaux aériens
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
45/7, 42/7, 666,6 (24/7, 26/7), 636 (26/7, 24/7, 30/19), 36/1, 605 (30/19)
-
Sections de conducteurs compatibles (AAC) (AWG/kcmil):
795, 750, 715,5
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme