Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Cale, Mise en œuvre sous tension
-
Options :
Accessoires perche isolante, Capot isolé
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 69
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
4/0 (6/0), 6/0
-
Sections de conducteurs compatibles (AAC) (AWG/kcmil):
4/0
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 175
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Réseaux aériens, Réseaux aériens
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RUS
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique