Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Cale, Mise en œuvre sous tension
-
Options :
Accessoires perche isolante
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RUS
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 69
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Réseaux aériens
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
795 (24/7, 26/7, 30/7, 30/19, 54/7)
-
Sections de conducteurs compatibles (AAC) (AWG/kcmil):
954
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme