Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Détail de la section du câble (mm²):
2 x 5 x 6-16
-
Type de produit :
Boîtier classe II pour l’éclairage public
-
Type de fusible :
DII
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
À l’intérieur des poteaux
-
Stabilisé aux UV :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
40
-
Type de conditionnement :
Carton
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
’-25 – 55
Caractéristiques du corps
-
Couleur du capot :
Transparent
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
500
Dimensions
-
Hauteur du couvercle (mm):
300, 280, 350, 270, 260
-
Largeur du couvercle (mm):
90, 85, 80, 100
-
Diamètre du poteau (mm):
96, 98, 95, 104, 100, 115, 116, 120, 110, 90, 102
-
Sections de câble compatibles (max) (mm²):
16
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de câbles (max) :
1
-
Nombre de fusibles :
1
-
Nombre de câbles souterrains (max) :
2
-
Type de borne du câble d'alimentation :
Capot taraudé
-
Nombre de fil par câble (max) :
5
-
Brochage :
L1, L2, L3, (N), PE(N)
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme