Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.8 mm [ .071 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Nervure de polarisation, Nervure de polarisation
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
4.8 mm [ .189 in ]
Dimensions
-
Longueur :
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Largeur :
18.3 mm [ .72 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14.05 mm [ .553 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
100
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui