Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non, Oui

  • Forme du connecteur  Circulaire, Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

  • Système de connecteur  Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non, Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier, Sur la borne

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16

  • Nombre de rangées  1, 2, 3, 4, 5, 6

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12, 13, 24, 13,2

  • Tension nominale (V) 12, 24

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Gris, Gris clair, Gris foncé, Marron, Noir, Vert

  • Code de détrompage et connecteur  1, B, D, Neutre

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Connecteur, Patte, Support

  • Taille du contact  1.7mm, 1.8mm, 2.8 mm, 2mm, 4.8mm, 6.35mm

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) 1.7, 1.8, 2.8, 4.8, 6.35

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .07, .071, .11, .187, .189, .25

  • Diamètre de la broche d'accouplement  2 mm [ .079 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 10, 18, 25

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Encoche de polarisation, Nervure de polarisation, Polarisation

  • Serre-câble  Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA, PA 66, PBT, PBT GF

  • Axe central (pas) (mm) 3.4, 4.3, 4.6, 4.8, 5, 5.3, 6.5, 7.9, 8.6

  • Axe central (pas) (in) .13, .169, .181, .188, .189, .197, .2, .208, .256, .311, .338

Dimensions

  • Largeur (mm) 13.5, 17.3, 18.3, 20.6, 22, 22.8, 23.1, 23.3, 24, 24.6, 24.9, 25.4, 26, 27.6, 27.9, 29.3, 30.4, 32.5, 32.7, 33, 33.2, 35.5, 36.5, 37.5, 37.8, 39

  • Largeur (in) .531, .681, .72, .811, .86, .866, .897, .898, .909, .917, .945, .968, .98, 1, 1.024, 1.08, 1.087, 1.098, 1.15, 1.154, 1.197, 1.28, 1.287, 1.3, 1.31, 1.398, 1.43, 1.476, 1.48, 1.53

  • Hauteur du connecteur (mm) 13.9, 14, 14.05, 14.2, 20.6, 22.8, 24, 24.1, 25.4, 26, 26.3, 26.85, 27.5, 27.6, 28.6, 29.3, 30.7, 31.9, 32.55, 33, 33.2, 33.6, 38.05, 44.4, 37,2

  • Hauteur du connecteur (in) .1, .547, .551, .553, .559, .811, .897, .898, .945, .949, 1.024, 1.035, 1.057, 1.08, 1.083, 1.086, 1.087, 1.12, 1.154, 1.2, 1.209, 1.256, 1.28, 1.29, 1.307, 1.32, 1.46, 1.49, 1.74

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 2.54, 3, 3.5, 4.3, 5.6, 6.5, 8.31, 10.7

  • Espacement de ligne à ligne (in) .1, .118, .138, .17, .22, .251, .327, .421

  • Longueur (mm) 15.8, 18.3, 20.6, 22, 23.1, 25.4, 26.7, 27, 27.5, 27.6, 30.6, 31, 31.6, 32.5, 32.7, 33.2, 33.5, 35, 35.5, 35.8, 36.5, 37.5, 39, 40.6, 45, 45.6, 48.3

  • Longueur (in) .62, .72, .811, .866, .909, 1, 1.05, 1.06, 1.083, 1.087, 1.2, 1.22, 1.244, 1.28, 1.287, 1.31, 1.319, 1.37, 1.398, 1.409, 1.437, 1.47, 1.53, 1.598, 1.6, 1.772, 1.79, 1.902

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 125

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 257

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -30 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257, '-22 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB, UL 94V-2

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Plateau, Sac

  • Quantité par emballage  50, 100, 400, 500, 700, 1000, 1200, 1500

Autre

  • Réparable  Non, Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non, Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EC7491-CH8172

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue