Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais rotatif
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
16
-
Disposition des contacts :
16 types C 16PDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
28
-
Tension nominale du contact (VAC):
115
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
21.8
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Dimensions
-
Hauteur :
127 mm [ 5 in ]
-
Longueur :
106,43 mm [ 4,19 in ]
-
Largeur :
106,43 mm [ 4,19 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 65 °C [ 32 – 149 °F ]
-
Température ambiante (max) :
65 °C [ 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Verrouillage
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton