Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
-
Compatibilité de la batterie :
CR2032
-
Type de porte-piles :
Pile bouton
-
Matériau du porte-piles :
Nylon renforcé de fibre de verre 66
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
Dimensions
-
Dimensions de la batterie compatible :
23 x 18.49 x 21 mm [ .906 x .728 x .827 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau
-
Quantité d’emballage :
80