Les connecteurs de batterie sont conçus pour connecter une batterie dans un produit électronique de petite taille. Notre portefeuille comprend un système d’interconnexion multidirectionnelle (MDI), qui nous permet de fabriquer des interconnexions polyvalentes à haute densité avec des prises à six positions et des embases avec des contacts sur une ligne médiane de 2,0 mm. Disponible en embases à angle droit ou verticales avec polarisation gauche, droite ou sans clé, ce système est conçu pour permettre le couplage et le découplage à n’importe quel angle compris entre 0° et 90°.
Connexions de batterie
Dans les appareils mobiles, nos connecteurs de batterie mobiles sont fabriqués dans du thermoplastique à haute température classé UL 94V-0, et disponibles avec un clavetage gauche ou droite ou dans des configurations de montage sans clé. Dans les smartphones, nos supports de batterie compacts aident à améliorer l’assemblage bouton-batterie, avec une installation facile par le haut. Avec les interconnexions de batteries TE, vous pouvez réduire le temps de conception, le délai de mise sur le marché et les coûts de fabrication.