Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
12.5
-
Impédance (Ω):
120
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.3255
-
Diamètres du conducteur :
0,81 mm [ 0,032 in ]
-
Diamètre du diélectrique du câble :
2.13 mm [ .084 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
5,36 mm [ 0,211 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam H
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Transparent blanc
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
-
Matériau de la gaine :
FEP modifié
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Paire torsadée
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
77
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]