Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
11
-
Impédance (Ω):
125
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.129
-
Diamètres du conducteur :
.48 mm [ .019 in ]
-
Diamètre du diélectrique du câble :
1.39 mm [ .055 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
3.73 mm [ .147 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
26
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Blanc
-
Matériau du conducteur :
Cuivre haute résistance plaqué argent
-
Type de blindage :
Simple
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Paire torsadée
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
75
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]