Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 25
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
-
Matériau :
Polyoléfine
-
Rapport de rétreint :
2.5:1
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
50 mm [ 1.96 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
20 mm [ .787 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 125
Fonctionnement/Application
-
Équipement compatible :
Barres omnibus
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques