Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
VDE 0660-505
-
Indice IP :
IP54
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
À l’intérieur des poteaux et en extérieur
-
Stabilisé aux UV :
Oui
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
’-25 – 55
Caractéristiques du corps
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
400
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier classe II pour l’éclairage public
-
Type de fusible :
D01
Dimensions
-
Hauteur du couvercle (mm):
300, 280, 350, 270
-
Largeur du couvercle (mm):
90, 85, 100
-
Diamètre du poteau (mm):
96, 98, 95, 104, 100, 115, 116, 120, 110, 90, 89, 102
-
Sections de câble compatibles (max) (mm²):
25
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de câbles (max) :
4
-
Nombre de fusibles :
3
-
Nombre de câbles souterrains (max) :
3
-
Type de borne du câble d'alimentation :
Coulissant
-
Nombre de fil par câble (max) :
4
-
Brochage :
L1, L2, L3, PEN
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme