Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanchéifiable :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.5 mm [ .059 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Tige de guidage
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4 mm [ .157 in ]
-
Longueur :
43.3 mm [ 1.7 in ]
-
Largeur :
43.6 mm [ 1.71 in ]
-
Hauteur du connecteur :
33.3 mm [ 1.31 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
70
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Non