Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 1355289-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | -40 – 130 °C | 1 | Sur la borne | Fil à fil | 12.5 mm | 9.5 mm | Vert | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | D |
| 1-2112891-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Marron | 10 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 36 V | A |
| 1-1394765-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 21 | -40 – 85 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à panneau | 5 mm | 2.8 mm | Marron | - | Puissance | Montage panneau | 85 °C | - | A |
| 2066043-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 12 | -30 – 105 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4.8 mm | 1.8 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | - |
| 1-967626-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 9 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Jaune | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-967628-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 15 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Mauve | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-2112890-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 25 | -40 – 120 °C | 3 | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 32 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | B |
| 2-2308295-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 1 | -40 – 105 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | - | 10 mm | Violet bordeaux | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | 12 V, 24 V | B |
| 1-2308295-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 1 | -40 – 105 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | - | 10 mm | Rouge | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1355289-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | -40 – 130 °C | 1 | Sur la borne | Fil à fil | 12.5 mm | 9.5 mm | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | A |
| 1-2141847-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Orange | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 1-2141847-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Marron | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-2112890-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 25 | -40 – 120 °C | 3 | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Vert | 32 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | D |
| 1-2112890-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 25 | -40 – 120 °C | 3 | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Noir | 32 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | A |
| 1-1718491-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 25 | -40 – 120 °C | 1, 2 | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Bleu clair | 10 A, 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 1-2112891-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Bleu | 10 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 36 V | D |
| 2137358-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | C |
| 2137352-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier de patte | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | C |
| 1355289-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | -40 – 130 °C | 1 | Sur la borne | Fil à fil | 12.5 mm | 9.5 mm | Gris | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | B |
| 1418994-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 10 | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5.5 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 28 V | - |
| 3-967626-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 9 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu clair | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 3-967630-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 21 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu clair | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 1718488-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 7 | -40 – 120 °C | 1 | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Naturel | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | - |
| 1718490-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 9 | -40 – 120 °C | 1 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | A |
| 1-968977-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | -40 – 120 °C | 1 | Patte de verrouillage | Fil à fil | 5.5 mm | 2.8 mm | Noir | 44 A | Puissance | Montage panneau | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-2322190-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | -40 – 105 °C | 3 | Patte de verrouillage | Fil à fil | 5.5 mm | 2.8 mm | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | 24 V | A |
| 1-1718492-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Marron | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-1718492-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Orange | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | F |
| 1-1718484-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 25 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Noir | 23 A, 29 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | A |
| 1-1718492-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Mauve | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V | B |
| 1-1718491-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 25 | -40 – 120 °C | 1, 2 | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Vert | 10 A, 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 1-2112891-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Vert | 10 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 36 V | C |
| 1-2112890-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 25 | -40 – 120 °C | 3 | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Bleu clair | 32 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | C |
| 1-2141846-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 25 | -40 – 120 °C | 3 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 4 mm, 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 1-2112891-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 36 | -40 – 120 °C | 4 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Mauve | 10 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 36 V | B |
| 1-1718491-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 25 | -40 – 120 °C | 1, 2 | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 10 A, 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 5-968974-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Violet | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 4-965641-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Violet | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 5-968970-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Violet | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 5-968975-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 21 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Violet | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V | D |
| 6-968975-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 21 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu clair | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 6-968974-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu clair | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 6-968972-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu clair | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 7-968974-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Naturel | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 6-968971-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 9 | -40 – 120 °C | 3 | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu clair | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 6-968970-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Bleu clair | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 1-967629-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 18 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Gris | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1355290-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | - | 1 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 12.5 mm | 9.5 mm | Noir | - | Puissance | Montage panneau | - | 12 V, 24 V | A |
| 1718490-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 9 | -40 – 120 °C | 1 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Naturel | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | B |
| 1718091-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 17 | -40 – 120 °C | 3 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | - |