Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Mode de fibre optique :
Mode unique
-
Type de câble fibre optique :
Câble de construction détaché
Autre
-
Matériau du ressort :
Acier inoxydable
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
1,5 – 2,2 mm [ 0,059 – 0,086 in ]
-
Diamètre de fibre compatible (µm):
125,3
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la bague :
Zircone
-
Matériau de placage de la bague :
Nickel
Caractéristiques du corps
-
Matériau du capuchon de protection :
Thermoplastique