Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau du manchon :
EPDM
-
Type de passe-fil :
Manchon
-
Finition du boîtier :
Anodisation dure
-
Type de cloison :
Standard
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (max) (mm):
5,5
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit d’adaptateur de câble
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions