Carte compatible :
Numérique sécurisé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
9
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
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
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.2 – .5
-
Disposition des contacts :
En ligne
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Matériau du boîtier :
Alliage de cuivre
-
Axe central (pas) (mm):
1.7, 2.4, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.06, .09, .1
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
2.95 mm [ .116 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction du processus d'assemblage :
Maintien
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine