Ce connecteur est conçu pour répondre aux besoins changeants du marché en matière de cartes mémoire plus petites et plus légères dans l’électronique grand public. Nous fabriquons des connecteurs de carte SD standard, micro et micro/SIM offrant des taux de transfert de données à haute vitesse. Disponible dans une variété d’options de conception et d’emballage, y compris des configurations de montage supérieur et inférieur, ce connecteur est conçu pour une utilisation facile, avec couplage « pousser-tirer ». Il est disponible avec des points de contact sphériques pour augmenter la fiabilité des contacts.
Comprendre le portefeuille de connecteurs de carte mémoire de TE
Dans les ordinateurs portables et de bureau, nos connecteurs de carte CompactFlash offrent une technologie de contact PCMCIA éprouvée et offrent une protection contre les décharges électrostatiques. Dans les appareils photo et les appareils mobiles, nos connecteurs de carte SIM offrent un stockage haute densité, avec une excellente fiabilité et durabilité. Dans les unités GPS et autres équipements de communication, ce connecteur présente une conception anti-déformation qui offre environ 20 % d’économies d’espace sur la carte à circuit imprimé par rapport à des combinaisons similaires. En tant que membre du conseil d’administration du comité des normes de la SD Association (SDA), TE a suivi le rythme des développements de la technologie numérique sécurisée et est équipé pour offrir des solutions de connecteurs répondant à vos exigences de conception.