Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
8
-
Nombre de brins :
7
-
Nombre de paires :
8
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
PE
-
Matériau du conducteur :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètres du conducteur (mm):
.48
-
Diamètre extérieur du câble :
6.5 mm [ .26 in ]
-
Taille des brins (AWG):
26
-
Longueur du câble :
100 m [ 328,08 ft ]
-
Dimension du fil (AWG):
26
-
Dimension du fil (mm²):
.14
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
-
Type de câble :
Câble industriel
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac