Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de pince d’ancrage :
Pince d'ancrage
-
Type d’étrier :
Armatures fixes
-
Type d'installation :
Cale conique en plastique
-
Options :
Autoportante
Fonctionnement/Application
-
Application de tension :
Basse tension
-
Type d'application :
Aérien
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
NFC 33 042
Caractéristiques du corps
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
-
Force de rupture (min) (kN):
2
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme