Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Hauteur de l'étiquette :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Type d'étiquette :
Identification des fils et des câbles
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Vert
-
Matériau :
Vinyle transparent
Dimensions
-
Largeur :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Hauteur :
36.5 mm [ 1.437 in ]
-
Diamètres de câble compatibles :
4 – 7.6 mm [ .159 – .298 in ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Technologie d'impression :
Transfert thermique
-
Nombre de symbole par feuille :
3
-
Style d'étiquette :
Auto-laminage
-
Longueur du rouleau d'étiquettes :
70.33 m [ 230.74 ft ]
-
Finition de l'étiquette :
Brillant
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron):
100
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Rouleau
Autre
-
Type d'adhésif :
Adhésif acrylique permanent