Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Bouchon de ventilation
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PA6
-
Couleur principale :
Gris clair
Dimensions
-
Taille du filetage extérieur :
M8
-
Longueur du filetage (mm):
10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme