Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Presse-étoupe
-
Style de presse-étoupe et d'accessoire :
Hygiénique sans CEM
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable 303
Dimensions
-
Taille du filetage extérieur :
M25 x 1,5
-
Longueur du filetage (mm):
15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac