Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Version sensible
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
1780
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Contact limitant le courant continu (A):
5
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
12
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,324
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
2000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
9 g [ .317 oz ]
-
Type de boîtier :
Soudage automatique résistant au flux et lavable
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
5 – 10, 2 – 5
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,3 – 0,4
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
14 – 15
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Dimensions
-
Hauteur :
14.9 mm [ .586 in ]
-
Longueur :
21.2 mm [ .834 in ]
-
Largeur :
16.2 mm [ .637 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
2.5 mm [ .098 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé