Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
300
-
Courant de la bobine (A):
.008
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
8
-
Résistance de la bobine (Ω):
11808
-
Contact limitant le courant continu (A):
8
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
8
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
10
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 12 V
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
80
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,54
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
Autre
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,5 – 0,6
-
Classe de courant du contact (A):
5 – 10
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
AgCdO
-
Matériau du contact :
AgCdO
Dimensions
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine (mm):
8
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé