Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Bascule, Levier
-
Type de lumière :
Sans lumière
-
Type de disjoncteur :
Magnétique
-
Voyant :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau (in):
1.5 x 1.66
-
Fonction du circuit :
Série déclenchement
-
Nombre de pôles :
2
Dimensions
-
Hauteur :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) (in):
.047 – .11
Fixation mécanique
-
Options de montage :
6-32 filetages de montage
Marquage d’identification
-
Type de marquage estampillé :
E/S internationales
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Patte de raccordement rapide directe 6.35 [.25]
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'actionneur :
Blanc
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
277, 415, 240
-
Courant nominal (A):
1
-
Capacité de coupure :
5 000 A à 277 V CA
Fonctionnalités de contact
-
Temps de déclenchement à 200 % (seconds):
2.2 – 20
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme