Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
6
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
14000
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
.2
-
Tension nominale du contact (VAC):
30
-
Tension nominale du contact (VDC):
36
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
602
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
30
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
36
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
500
-
Contact limitant le courant continu (A):
2
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
.2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
.2
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
500
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Cosses à souder
-
Type de connexion :
Enfichable
Dimensions
-
Hauteur :
40 mm [ 1.575 in ]
-
Longueur :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Largeur :
19 mm [ .748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
1000 – 2000
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30