Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Sensible
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de courant :
CA et CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Options pour le relais :
Classé RF
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000000
-
Résistance de la bobine (Ω):
3840
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 mA à 1 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
120
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
400
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
1
-
Contact limitant le courant continu (A):
1
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
1
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
1
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Tension nominale du contact (VDC):
24
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,15
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
3 g [ .1058 oz ]
-
Type de boîtier :
Soudage automatique résistant au flux et lavable
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80
-
Température ambiante (max) :
80 °C [ 176 °F ]
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,1 – 0,15
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
9 – 10
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
12 – 14
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
6 – 8
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube, Boîte et tube
Caractéristiques du signal
-
Perte d'insertion (paramètres HF) :
-.5 dB à 900 MHz, -.02 dB à 100 MHz
-
Isolation (paramètre HF) :
-13.7 dB à 900 MHz, -30.6 dB à 100 MHz
Dimensions
-
Hauteur :
9.9 mm [ .389 in ]
-
Longueur :
12.3 mm [ .484 in ]
-
Largeur :
7.4 mm [ .29 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
2 mm [ .079 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage nickel-titane
-
Matériau de placage des contacts :
Alliage AgNi
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais RF
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé