Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Précision de répétition (max) :
±10%
-
Mode de fonctionnement :
Temporisation
-
Temporisation :
1 – 300 secondes
-
Type de contrôle :
Bouton
-
Type de courant :
CA
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Matériel et configuration pour un fonctionnement horizontal
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VAC):
120 – 110
-
Courant nominal du contact (A):
10
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Panneau
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 75
-
Température ambiante (max) :
75 °C [ 167 °F ]
Dimensions
-
Hauteur :
126,74 mm [ 4,99 in ]
-
Longueur :
71.88 mm [ 2.83 in ]
-
Largeur :
65,2 mm [ 2.57 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais temporisé
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes filetées
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme