Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
80
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Placage de la cosse :
Étain-plomb
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
-
Type de montage :
Panneaux et circuits imprimés
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-70 – 125 °C [ -94 – 257 °F ]
-
Température ambiante (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance aux chocs :
200G, 6 ms
-
Résistance aux vibrations :
30G's, 33 – 3000Hz
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Polarisé, monostable