Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale du contact (VDC):
80
-
Tension d'entrée (VDC):
3.8 – 32
-
Courant nominal du contact (A):
2
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Boîtier simple
Dimensions
-
Longueur :
8,51 mm [ .335 in ]
-
Largeur :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Hauteur :
8.51 mm [ .335 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant d'entrée :
CC
-
Type de courant de sortie :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau/boîte