Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
MLI externe requis
-
Disposition des contacts :
1 Form X (NO - DM)
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
3.9
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
900
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
800
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
700
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
4000
-
Puissance nominale de la bobine optimisée (min) (mW):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
560 g [ 19.7 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage d'argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Raccordement vissé
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Connecteur
Dimensions
-
Hauteur :
49.8 mm [ 1.96 in ]
-
Longueur :
85.5 mm [ 3.37 in ]
-
Largeur :
96.4 mm [ 3.795 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RT I
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
201 – 500
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
40 – 50
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
4001 – 6000
-
Classe de température ambiante (°C):
-40 – 85