Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
1.8mm
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Nervure de polarisation, Nervure de polarisation
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
4.8 mm [ .188 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
5.6 mm [ .22 in ]
-
Longueur :
26.7 mm [ 1.05 in ]
-
Largeur :
36.5 mm [ 1.43 in ]
-
Hauteur du connecteur :
38.05 mm [ 1.49 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
100
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Non