Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
68
-
Nombre de brins :
1
Caractéristiques électriques
-
Délai de propagation :
1.55 ns/pi
-
Courant nominal (A):
1.5
-
Capacité (pF/m):
62.9952
-
Impédance (Ω):
80
-
Tension de fonctionnement (V):
150
Caractéristiques du signal
-
Diaphonie (distante) (%):
6
-
Diaphonie (locale) (%):
4
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble :
Gris
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Matériau de l'isolant :
PVC
-
Matériau du conducteur :
Cuivre nu solide
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant :
0,64 mm [ 0,025 in ]
-
Largeur de l'isolant du câble :
43.18 mm [ 1.7 in ]
-
Longueur du câble :
30.48 m [ 100 ft ]
-
Dimension du fil (AWG):
30
-
Dimension du fil (CMA):
278
-
Dimension du fil (mm²):
.05
-
Taille des brins (AWG):
30
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Certification UL :
Style AWM 2678
-
Normes compatibles :
UL E47891
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine