Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
64
-
Nombre de brins :
7
Caractéristiques électriques
-
Délai de propagation :
1.45 ns/pi
-
Courant nominal (A):
2
-
Capacité (pF/m):
44.3
-
Impédance (Ω):
105
-
Tension de fonctionnement (V):
30
Caractéristiques du signal
-
Diaphonie (distante) (%):
4
-
Diaphonie (locale) (%):
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble :
Gris
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Matériau de l'isolant :
PVC
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant :
0,89 mm [ 0,035 in ]
-
Largeur de l'isolant du câble :
81.28 mm [ 3.2 in ]
-
Longueur du câble :
30.48 m [ 500 ft ]
-
Dimension du fil (AWG):
28
-
Dimension du fil (CMA):
278
-
Dimension du fil (mm²):
.08
-
Taille des brins (AWG):
36
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Certification UL :
Style AWM 2651
-
Normes compatibles :
UL E345037
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine