Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
RT8101 - Série industrielle
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur, Câble étanche
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (W):
2
-
Tension d'alimentation (VDC):
0 – 30
-
Intensité de sortie (max) (mA):
16,67
-
Impédance de la sortie (Ω):
5K
Caractéristiques du corps
Caractéristiques du boîtier
-
Diamètre du boîtier (in):
2,5
Dimensions
-
Diamètre de l'axe :
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Ratiométrique (alimentation 0 V)
Autre
-
Non-linéarité (%):
0,5
-
Non-répétitivité et hystérésis :
.05
-
Couple (in-lbs):
2