Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil/revêtement :
Fils et câbles haute température, 38 AWG, rigide Ag/Cu
-
Type de sonde CTN :
Capteur de température de surface, Sonde immergeable, Surveillance des patients
-
Boîtier du capteur :
Tube polyamide miniature
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Extrémités ouvertes
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3976
Fixation mécanique
-
Longueur du fil :
177.8 mm [ 7 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
T_ref pour la résistance :
25 °C [ 77 °F ]
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
10
-
Précision (à T_ref) (°C):
± 0,1 de 25 – 50