Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur RTD :
RTD certifié pour l'espace
-
Type d'élément :
Film mince
-
Matériau de l'élément :
Platine
-
Type de fil conducteur :
Isolé en polyimide
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
'-139, 257
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions