Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil/revêtement :
Conducteur multibrin 24 AWG (7/32) TPC avec isolant noir en TPE
-
Type de sonde CTN :
Température
-
Boîtier du capteur :
TPE surmoulé avec boîtier en acier inoxydable
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
T_ref pour la résistance :
25 °C [ 25 °F ]
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
10000
-
Tolérance de la résistance (%):
± 1
Fixation mécanique
-
Longueur du fil (mm):
2000
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Extrémités ouvertes
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3435
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme