Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d'éclairage :
Fiche/Connecteur
-
Type de produit :
Connecteur
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de positions :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Orange
-
Matériau :
Polyamide - GF
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
13.92 mm [ .548 in ]
-
Hauteur du connecteur :
21.21 mm [ .835 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Longueur de l'assemblage après connexion :
61.54 mm [ 2.423 in ]
-
Longueur du connecteur :
61.54 mm [ 2.423 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
CSA C22.2 No. 182.3, UL 2459
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
-
Quantité par emballage :
1