Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d'éclairage
Fiche/Connecteur
-
Type de produit
Connecteur
-
Type de connecteur
Boîtier
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées
1, 2
-
Nombre de positions
2, 3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VDC)
600
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel, Orange
-
Matériau
Polyamide - GF
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Poke-In
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
6.75 mm [ .266 in ]
Dimensions
-
Largeur du connecteur (mm)
13.92, 15.11
-
Largeur du connecteur (in)
.548, .595
-
Hauteur du connecteur (mm)
15.11, 21.21
-
Hauteur du connecteur (in)
.595, .835
-
Dimension du fil (AWG)
18
-
Longueur de l'assemblage après connexion (mm)
61.47, 61.54
-
Longueur de l'assemblage après connexion (in)
2.42, 2.423
-
-
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
CSA C22.2 No. 182.3, UL 2459
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée
-
Quantité par emballage
1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-L6267-B2125