Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Fil de cuivre
-
Matériau de placage du conducteur :
Argent
-
Matériau de placage du blindage :
Argent
-
Type de passe-fil :
HST
-
Matériau du conducteur :
Cuivre
-
Matériau de placage du corps :
Acier inoxydable
-
Couleur du câble :
Bleu
-
Matériau de la gaine :
FEP
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 67
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
150
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
500
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
74
Fonctionnalités de contact
-
Placage du contact central :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuprobéryllium
-
Matériau de la bague :
Cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de placage de la bague :
Or
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Cordon RF SMPM vers série 1.85mm
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche SMPM
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Prise 1,85 mm
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
.6 m [ 1.97 ft ]
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 30
-
Diamètre extérieur du câble :
2.6 mm [ .102 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-45 – 85 °C [ -49 – 185 °F ]