Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Fil de cuivre
-
Matériau de placage du conducteur :
Or
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Type de passe-fil :
Aucun
-
Matériau du conducteur :
Cuivre
-
Couleur du câble :
Noir
-
Matériau de la gaine :
FEP
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 3.2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
30
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
50
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
66
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'extrémités connectées :
128
Fonctionnalités de contact
-
Placage du contact central :
Or
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau de la bague :
Cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de placage de la bague :
Or
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
.7 m [ 2.296 ft ]
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 30
-
Diamètre extérieur du câble :
1.37 mm [ .054 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Canal massif coaxial
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Canal massif coaxial
-
Type de câble coaxial :
1,37 mm
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]