Type d'assemblage de câbles :
Spirale MINI-CT
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Connecteur MINI-CT
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Rouge, noir
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Loquet de verrouillage
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.7 – 1.03 mm [ .027 – .04 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage