4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Rouge, noir, bleu, orange
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Pré-étain
-
Type de contact :
Lame, Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage et encliquetage
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Hauteur du connecteur :
20.4 mm [ .8 in ]
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
.102 m [ .333 ft ]