Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Connecteur à perforation d’isolant
-
Type d'installation :
Perforation des deux côtés
-
Matériau de la lame perforante :
Cuivre étamé
Fonctionnement/Application
-
Type de connexion :
Ligne électrique isolée
-
Type d'application :
Aérien
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
17
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
185 – 300
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²):
150 – 240
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
48
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
GB 2317, EN 50483-4, GB 9327
Fixation mécanique
-
Couple de rupture de la vis autocassante (Nm):
36 – 44
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Plage de température d'installation :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 12
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme