Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
SMA
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
.086 semi-rigide ou flex
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Finition du matériau du corps :
Passivé
-
Matériau de placage du corps :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure et pince
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Vis
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 27
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE